??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2428990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2428990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AAP22 10 LO-LO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, Anzahl der Potentiale pro Etage: 2, TS 35, dunkelbeige, Farbe Betätigungselemente: rot / blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
GTIN
4050118438185
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
57 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
57 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.820 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.046 kg
BAB577
Tiefe
53.135 mm
BAA020
Höhe
128.919 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation