??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2424400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2424400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-4B-FV-26-LK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (ohne Leitung) M12, Polzahl: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für den Einbau ohne Anschlussleitung.
GTIN
4050118432435
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS495
Montageart des Einbausteckverbinders
Vorderwandmontage
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation