??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2424190000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8B-8S-THR
DESCSHORT
Description short
Wkład styku (złącze okrągłe) złącze żeńskie, Połączenie lutowane, M8, Liczba biegunów: 8, kodowanie: M8 = żadna
DESCLONG
Description long
Wkład styku wtyczki okrągłe do instalacji w obudowie.
GTIN
4050118430813
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
1.500 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation