??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2424030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8S-5-THR
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Вилочная часть, Соединение под пайку, M8, Количество полюсов: 5, Кодировка: B-кодировка
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
4050118430400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation