??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2424030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2424030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8S-5-THR
DESCSHORT
Description short
Insert de contact (connecteur rond) Mâle, Raccordement soudé, M8, Nombre de pôles: 5, Codage: Codage B
DESCLONG
Description long
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
GTIN
4050118430400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
5
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D