??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2423380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M12B-8S-9SMT
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Гнездо, Соединение под пайку, M12, Количество полюсов: 8, Кодировка: A-кодировка
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
4050118431988
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation