??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2423380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M12B-8S-9SMT
DESCSHORT
Description short
Insert de contact (connecteur rond) Femelle, Raccordement soudé, M12, Nombre de pôles: 8, Codage: Codage A
DESCLONG
Description long
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
GTIN
4050118431988
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
8
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D