??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2423380000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2423380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAID-M12B-8S-9SMT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder) Buchse, Lötanschluss, M12, Polzahl: 8, Codierung: A-codiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
GTIN
4050118431988
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.004 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation