??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2423060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2423060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-4-F5.5TL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik) M12, Polzahl: 4, Frontmontage, M 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
GTIN
4050118431490
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS495
Montageart des Einbausteckverbinders
Vorderwandmontage
AAS496
Einschraubgewinde
M12
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation