??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2422960000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2422960000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAID-M12BD-4S-9SMT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder) Buchse, Lötanschluss, M12, Polzahl: 4, Codierung: D
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
GTIN
4050118431742
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
CuZn
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation