??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2421930000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2421930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAID-M8S-4S-SMT
DESCSHORT
Description short
kontakt, vložka (kulatý konektor) Kontakt, Pájené připojení, M8, Počet pólů: 4, Kódování: M8 = ne
DESCLONG
Description long
Vložka kontaktu pro kulatý zásuvný konektor pro instalaci do skříně.
GTIN
4050118429725
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAT080
Pole number
4
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation