??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2330260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2330260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-SK-M12-UNI 2029
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Rundsteckverbinder) M 12, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.
GTIN
4032248592067
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation