??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2226500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2226500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 10/6
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, giallo, 63 A, Numero di poli: 6, Passo in mm: 9.90, Isolato: Sì, Larghezza: 7.55 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4032248793761
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
9.900 mm
AAF726
rated current
63 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation