??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2226500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2226500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQV 10/6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, gelb, 63 A, Polzahl: 6, Raster in mm: 9.90, Isoliert: Ja, Breite: 7.55 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248793761
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
9.900 mm
AAF726
Bemessungsstrom
63 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
6
BAA351
Farbe
gelb
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.011 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation