??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2081900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2081900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG CM
DESCSHORT
Description short
Řídicí jednotka, elektronické monitorování zatížení
DESCLONG
Description long
Řídicí modul pro elektronické monitorování zatížení
GTIN
GTIN-Code
4050118419573
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
452 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.056 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation