??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2081880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2081880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG FIM-C
DESCSHORT
Description short
Клемма питания, TS 35, черный
DESCLONG
Description long
Клемма питания для распределения потенциалов с однотипными каналами с перекрестным соединением.
GTIN
GTIN-Code
4050118419429
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
500 W
BAA351
color
black
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.078 kg
BAB577
depth
95.75 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
12.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation