??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2081880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2081880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMG FIM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeiseklemme, TS 35, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
GTIN
4050118419429
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
500 W
BAA351
Farbe
schwarz
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.078 kg
BAB577
Tiefe
95.75 mm
BAA020
Höhe
125.086 mm
BAF016
Breite
12.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation