??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2080650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2080650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMG ELM-10F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 10 A, 24 V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.
GTIN
4050118419320
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
AAC058
Nennbetriebsstrom
10 A
AAC063
nominale Messspannung
24 V
AAP621
Anzahl der Phasen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1708 W
BAD915
Spannungsart
DC
AAF040
Masse
0.057 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation