??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2080600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-8F
DESCSHORT
Description short
Elektronické monitorování zatížení, Elektronická pojistka, 8 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitor elektronického zatížení pro sledování proudu elektrického obvodu
GTIN
GTIN-Code
4050118419313
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
8 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1188 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.057 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation