??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2080500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-6F
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 6 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
GTIN-Code
4050118419528
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
6 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1075 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation