??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2080490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-4F
DESCSHORT
Description short
Elektronické monitorování zatížení, Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitor elektronického zatížení pro sledování proudu elektrického obvodu
GTIN
GTIN-Code
4050118419535
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
4 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
775 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation