??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2066760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2066760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP M40 EX SI 7J
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Kunststoff) M 40, 18 mm, Polyamid 6, Silikon
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4050118415452
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
46 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
46 mm
AAQ325
Zündschutzart
Ex tb
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
18 mm
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
26.500 mm
BAC255
Farbe
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation