??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2066750000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2066750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP M32 EX SI 7J
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Kunststoff) M 32, 15 mm, Polyamid 6, Silikon
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4050118415445
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
36 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAQ325
Zündschutzart
Ex tb
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
15 mm
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB707
Gesamthöhe
22.800 mm
BAC255
Farbe
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.012 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation