??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2050691000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2050691000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12BW-T-10H
DESCSHORT
Description short
Кабель датчика/исполнительного устройства (в сборе) Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 4, Гнездо, угловое, Длина кабеля: 10 m, Экранированный: Нет
DESCLONG
Description long
Кабель датчика-исполнительного устройства для подключения датчиков или исполнительных устройств, а также для передачи данных. Вставные соединители имеют литую форму и протестированы.
GTIN
4050118442007
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
angled
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
angled
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Female (socket)
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
M12
AAB419
Design of the electrical connection (head 2)
M12
AAB734
Cable length can be configured
No
AAB762
Length of the preassembled line
10 m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
90 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
90 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-50 °C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-40 °C
AAC076
Coding (head 1)
T-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC133
Radial networked
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
12 A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAT080
Pole number
4
AAW068
Resistant to welding beads
No
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAG975
degree of protection
IP67
BAH005
rated voltage
63 V
AAF040
Mass
0.500 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation