??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2047140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) 150 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 18.50, Ширина: 9.5
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4050118451344
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation