??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2047140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/2
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) 150 A, Numero di poli: 2, Passo in mm: 18.50, Larghezza: 9.5
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4050118451344
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation