??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2047140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 50/2
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) 150 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 18.50, Largeur: 9.5
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4050118451344
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
18.500 mm
AAF726
rated current
150 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D