??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2028940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2028940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCIKIT230VAC 2COL/PB MC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppelrelais, 230 V AC, LED rot, 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi) , 250 V AC, 8 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118406962
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
207 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
DETNORVER; UKCA
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4 W
BAA020
Höhe
77 mm
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.200 W
BAB577
Tiefe
61.500 mm
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAF016
Breite
15.800 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.060 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation