??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2024470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2024470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB GP 916120 AB S4 PE
DESCSHORT
Description short
Plaque de presse-étoupes, Klippon TB (Terminal Box) droit, 167 x 600 x 3 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Acier inox 1.4404, électropoli, argent
DESCLONG
Description long
Plaque de presse-étoupe pour ajouter des composants sur un boîtier. La plaque de presse-étoupe est vissée au boîtier. Les composants tels que les presse-étoupe peuvent être montés sur la plaque.
GTIN
GTIN-Code
4050118404418
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAA052
thread form type
without
AAH464
pre-stamping present
No
AAP634
Number of plug-connection openings
0
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 3
BAA018
length
167 mm
BAA020
height
600 mm
BAB577
depth
3 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB888
Design
Plaque de presse-étoupes
BAF016
width
167 mm
BAF785
Surface
Other
AAF040
Mass
4.720 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D