??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2024100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2024100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB GP 765020 AB S4 PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flanschplatte, Klippon TB (Terminal Box) gerade, 167 x 498 x 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Flanschplatte zur Ergänzung von Komponenten an einem Gehäuse. Die Flanschplatte wird mit Schrauben am Gehäuse befestigt. An die Flanschplatte können Komponenten wie Kabelverschraubungen montiert werden.
GTIN
4050118404531
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAA052
Gewindeart
ohne
AAH464
Vorprägungen vorhanden
Nein
AAP634
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 3
BAA018
Länge
167 mm
BAA020
Höhe
498 mm
BAB577
Tiefe
3 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB888
Ausführung
Flanschplatte
BAF016
Breite
167 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
AAF040
Masse
1.950 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation