??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2023740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2023740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB GP 553520 AB S4 PE
DESCSHORT
Description short
Přírubová deska, Klippon TB (Terminal Box) rovný, 167 x 340 x 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Přírubová deska pro přidávání komponent do pouzdra. Přírubová deska je připevněná k pouzdru šrouby. Komponenty, například kabelové průchodky, je možné namontovat na přírubovou desku.
GTIN
4050118404197
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAA052
thread form type
without
AAH464
pre-stamping present
No
AAP634
Number of plug-connection openings
0
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 3
BAA018
length
167 mm
BAA020
height
340 mm
BAB577
depth
3 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB888
Design
Flanschplatte
BAF016
width
167 mm
BAF785
Surface
Other
AAF040
Mass
1.245 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation