??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2023480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2023480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB GP 403020 CD S4 PE
DESCSHORT
Description short
Фланцевая пластина, Klippon TB (Terminal Box) прямой, 167 x 344 x 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный
DESCLONG
Description long
Фланцевая пластина для установки дополнительных компонентов в корпусе. Такая пластина крепится к корпусу винтами. Фланцевая пластина предназначена для монтажа различных компонентов, например, кабельных вводов.
GTIN
GTIN-Code
4050118403992
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAA052
thread form type
without
AAH464
pre-stamping present
No
AAP634
Number of plug-connection openings
0
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 3
BAA018
length
167 mm
BAA020
height
344 mm
BAB577
depth
3 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB888
Design
Фланцевая пластина
BAF016
width
167 mm
BAF785
Surface
Other
AAF040
Mass
1.385 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation