??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2023230000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2023230000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB GP 352620 AB S4 PE
DESCSHORT
Description short
Placa de brida, Klippon TB (Terminal Box) recto, 167 x 250 x 3 mm, Placas de bridas: arriba, inferior, Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata
DESCLONG
Description long
Placa de brida que permite agregar componentes a una caja. Fijación de la placa de brida a la caja mediante tornillos. Posibilidad de montar componentes, como, por ejemplo, prensaestopas, a la placa de brida.
GTIN
GTIN-Code
4050118403985
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAA052
thread form type
without
AAH464
pre-stamping present
No
AAP634
Number of plug-connection openings
0
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 3
BAA018
length
167 mm
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
3 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB888
Design
Placa de brida
BAF016
width
167 mm
BAF785
Surface
Other
AAF040
Mass
0.785 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation