??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2022050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2022050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 2215 MSZN H
DESCSHORT
Description short
Plaque de maintien (boîtier) Klippon TB (Terminal Box) préperçé, 91 x 174 x 1.5 mm, Tôle d'acier, zingué, argent
DESCLONG
Description long
Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4050118403442
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
Steel
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.184 kg
BAA020
height
174 mm
BAF016
width
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D