??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2007430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2007430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-1COM-SAI-PRO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Modul zum Anschließen und Verwenden bestehender Kommunikationstechnik.
GTIN
4050118392579
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.081 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation