??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2006470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 3/6 5.0-8.0 MM GE
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 5 - 8 mm, 10 mm, Полиэстер, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118390803
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
8 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
16 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
5 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
37 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Preview - Generation