??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2006450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WM 2/6 3.5-5.0 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.5 - 5 mm, 6.4 mm, Polyester, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390155
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
4 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.25 mm
BAA020
Höhe
28 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Preview - Generation