??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2006410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 0/6 1.0-2.0 MM GE
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 1 - 2 mm, 3.5 mm, Polyester, jaune
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4050118390438
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
0.750 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
1 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
17 mm
BAF016
width
3.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D