??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2006320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18 MM SW
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, bez obsahu halogenů, Samolepicí, 27 mm, Polyester, černá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118390988
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.1 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation