??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2006090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2006090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WM 0/21 1.0-2.0 MM GE
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 1 - 2 mm, 3.5 mm, Poliéster, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4050118390476
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
0.750 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
1 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.25 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
3.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Preview - Generation