??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2006090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2006090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WM 0/21 1.0-2.0 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 1 - 2 mm, 3.5 mm, Polyester, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390476
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
2 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.500 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.25 mm
BAA020
Höhe
32 mm
BAF016
Breite
3.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Preview - Generation