??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2005920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2005920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 27/18-22 MM GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27 mm, Polyester, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118391022
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
22 mm
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.1 mm
BAA020
Höhe
47.75 mm
BAF016
Breite
29.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Preview - Generation