??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2005490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2005490000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM-I 20 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyester, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390087
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.250 mm
BAA020
Höhe
20 mm
BAF016
Breite
4.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Preview - Generation