??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2005420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2005420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 30/60 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 32 mm, Polyurethane, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390230
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.6 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
32 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Preview - Generation