??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2003890600
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2003890600
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC XX5E01 MOXXXXX-0600
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder) Kabellänge: 6 m, Cat. 5e, 100 MBit/s
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.
GTIN
4050118521573
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
offenes Leitungsende
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
6 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP00
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD244
Kategorie
5E
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAT080
Polzahl
4
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation