??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2003824000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2003824000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC XX6A01 MOXXXXX-4000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder) Kabellänge: 40 m, Cat. 6A, 10 GBit/s, 10 Gbit/s
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.
GTIN
4050118521924
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
offenes Leitungsende
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
offenes Leitungsende
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
40 m
AAC076
Codierung (Kopf 1)
X-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP00
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD244
Kategorie
6A
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
Radox ®
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAT080
Polzahl
8
BAB378
Farbe des Mantels
blau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation