??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2003170000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2003170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-FC-DFM-KNOB
DESCSHORT
Description short
Boîtiers, Couleur: noir (similaire à RAL 9005) IP65, fermé
DESCLONG
Description long
Boîtiers multifonctions dans un cadre unique. Un boîtier est facile à installer et peut être rempli d'une large gamme de modules, de signaux et de données. Le boîtier compact est résistant aux chocs et conforme à la classe de protection IP 65. Il peut être muni d'un verrou avec clé.
GTIN
GTIN-Code
4050118387032
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.825 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D