??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2001810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2001810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DCDC 240W 24V 10A
DESCSHORT
Description short
Преобразователь постоянного напряжения
DESCLONG
Description long
Преобразователь постоянного тока в постоянный защищает систему от сбоев для обеспечения ее максимальной доступности. Он помогает уменьшить колебания напряжения и регенерирует выходное напряжение для обеспечения стабильного напряжения на концах длинных кабелей.
GTIN
GTIN-Code
4050118383843
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB773
max. 1. output voltage
29.500 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
32 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
18 V
AAC127
stabilized
Yes
AAJ701
power consumption
260.900 V·A
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
10 A
BAC078
Supply voltage type
DC
BAC180
Installation height
230 mm
BAC545
Power output
240 W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
Yes
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
1.088 kg
BAB577
depth
130.5 mm
BAA020
height
131.2 mm
BAF016
width
43 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Preview - Generation