??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1993820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1993820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HQ 12 FC
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (промышленные вставные разъемы) Гнездо, 400 V, 10 A, Количество полюсов: 12, Обжимное соединение, Типоразмер: 1
DESCLONG
Description long
Вставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
GTIN
GTIN-Code
4050118378924
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
6 kV
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
10 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS477
Number of control contacts
12
AAT080
Pole number
12
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.140 mm²
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
42.8 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
21 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation