??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1993820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1993820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HQ 12 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 400 V, 10 A, Polzahl: 12, Crimpanschluss, Baugröße: 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4050118378924
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS477
Anzahl Steuerkontakte
12
AAT080
Polzahl
12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
42.8 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
21 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation